Desde mayo de 2021, igus se enorgullece de ser socio de equipamiento con FANUC para los robots colaborativos CRX-10iA y CRX-10iA/L. Para garantizar un guiado limpio y seguro de los cables y mangueras en los robots CRX, ofrecemos una opción de fijación compatible con las abrazaderas de cobot de igus y una protección adicional con la robusta cadena portacables triflex R. Puede elegir entre la cadena TRE abierta, la cadena TRC cerrada y la cadena TRL ligera. Para estos tres modelos, puede escoger entre los tamaños 30 y 40.
Puntos de fijación a los ejes 1 y 6
Conexión al eje 6
Para instalar la cadena triflex R a la distancia óptima del eje 6, también ofrecemos la abrazadera correspondiente, que se fija al robot con dos tornillos y que también tiene 2 agujeros en el otro extremo para instalar un terminal de montaje (TL.40.01.Z2).
Conexión al eje 1
Cada abrazadera del cobot viene con 1 m de cinta de velcro, lo que permite instalarla en el eje 1 del CRX. En este caso, el terminal de montaje está montado lateralmente en la abrazadera, lo que garantiza una conexión fiable entre el cobot, la abrazadera, la cinta de velcro, el terminal de montaje y la cadena triflex®. Además, la cinta de velcro tiene un revestimiento antideslizante y sin silicona en el interior, lo que aumenta aún más el agarre del robot.
Instalación de un sistema de suministro de energía triflex R en el FANUC CRX
El montaje del sistema de suministro de energía en el robot CRX es rápido, sencillo y solo requiere unas pocas herramientas (tijeras, llave hexagonal y destornillador).
Monitorización inteligente de equipos con el FANUC FIELD system y los smart plastics de igus
Para evaluar los datos de las máquinas y los sistemas, FANUC, un fabricante internacional de robots, ofrece su plataforma abierta de IoT industrial «FIELD system». El sistema utiliza una topología de red local para conectar las máquinas de producción de todos los fabricantes, lo que permite un análisis exhaustivo de los datos de toda la cadena de procesos. Esta infraestructura utiliza aplicaciones de FANUC y de otros proveedores. La aplicación «smart plastics - i.Cee» permite al personal de mantenimiento supervisar el estado de sus componentes smart plastics, como las cadenas portacables y los cables, y planificar por adelantado las tareas de mantenimiento en el sistema FIELD.