Hasta 350 mm de longitud de retracción mediante bandas de elastómero (RSEL) o muelles de tracción (RSSL)
El sistema de retracción RSEL o RSSL previene la formación de bucles en la cabeza del robot. Los dos sistemas se han diseñado específicamente para la producción de automóviles con la ayuda de robots con cargas de trabajo altas y medianas. Las dimensiones compactas del sistema y el guiado cercano de la cadena portacables en el robot también reducen al mínimo el área de trabajo del brazo robótico.
El sistema de retracción és aún más económico que el sistema RSE
El tamaño estándar y el diseño compacto del sistema de retracción RSEL y RSSL permiten que pueda montarse directamente en el tercer eje de los robots más comunes.
Fácil de readaptar
Evita que la cadena portacables colgante influya o bloquee el movimiento
Se puede usar en aplicaciones altamente dinámicas
Tipo pequeño de hasta 656 mm
Para robots con cargas medias y altas
Libre elección del extremo fijo de la cadena gracias a la estructura lineal
Dimensiones del RSEL y RSSL
Los tamaños A, B y C cambian según el índice de tamaño de cadena seleccionado. Ambos sistemas están disponibles en los tamaños 60, 65, 70, 85 y 100
Diferencias entre TR.RSEL y TR.RSSL
El TR.RSEL y el TR.RSSL no difieren en cuanto a tamaño o apariencia. La gran diferencia se encuentra en el interior de estos sistemas. Descubra cuál es y sus motivos.
Radiografía de un sistema de retracción TR.RSEL
La referencia TR.RSEL.60 corresponde a triflex® (TR) y R(retracción) S(sistema) E(elástica) L(lineal) en el tamaño de cadena 60. Con este sistema, la fuerza de retracción se consigue a través de bandas de elastómero, lo que garantiza una fuerza de retracción suave y constante.Las bandas de elastómero ya han demostrado su eficacia en el TR.RSE, su hermano mayor y más largo, y se han adoptado en el TR.RSEL, una solución más corta y, por tanto, también más rentable.
En el TR.RSSL.60, las letras y los números corresponden a triflex (TR), y R(retracción) S(sistema) S(resorte) L(lineal) en el tamaño de la cadena 60. En lugar de las bandas de elastómero, la fuerza de retracción se implementa mediante elementos de muelle. El uso de resortes los hace más independientes del aceite o de los vapores de aceite, que podrían influir en las bandas de elastómero debido a las diferentes composiciones. Si el aceite o los vapores de aceite no juegan un papel en su aplicación, recomendamos el TR.RSEL debido a su funcionamiento más suave.