igus® ha desarrollado el e-rib para guiar de forma segura los cables del tubo corrugado. En combinación con los refuerzos en ambos extremos del tubo corrugado, así como las juntas rotatorias, esta solución es idónea para robots SCARA de alta velocidad.
El e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda moverse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales, el e-rib le confiere al tubo corrugado una longitud autosoportada. En aplicaciones ya instaladas, el refuerzo modular e-rib permite mejorar las aplicaciones en unos pocos pasos. El e-rib puede utilizarse independientemente del fabricante del tubo. Por el momento ofrecemos esta solución con una anchura nominal de 29 mm.
Seleccione su robot SCARA mediante la lista desplegable o la búsqueda rápida.
A continuación, establezca el extremo fijo de su aplicación.
Le enviaremos una vista detallada y una lista de piezas que podrá pedir directamente, o bien podrá solicitar un presupuesto.
El refuerzo para los sistemas de tubos corrugados existentes. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los nuevos tamaños son independientes del fabricante del tubo. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales del e-rib, el tubo corrugado se convierte en un sistema autosoportado.
Inicialmente, ofrecemos una anchura nominal de 29 para los robots Scara.
Desde 2016, 50 robots EPSON SCARA de un fabricante alemán de automóviles se encuentran en funcionamiento continuo, y hasta ahora han alcanzado los más de 17 millones de ciclos.
En el siguiente vídeo puede ver la configuración de prueba para esta ampliación de gama.
Este video se grabó el 27.08.2020
Muestra las nuevas uniones rotatorias todavía como piezas impresas en 3D, que junto con el e-rib forman la solución para cables de robots Scara.
Este vídeo se grabó en el laboratorio de pruebas de igus el 25/11/2020 y muestra la funcionalidad de la solución para los cables de robots Scara de manera aún más clara.
La conexión giratoria y el e-rib aseguran una unidad óptima.
La solución para cables de robots Scara consta de 3 elementos que se ajustan o se adaptan al robot Scara en cuestión.
1. Carcasa giratoria del extremo móvil: TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2. Carcasa giratoria del extremo fijo: TR.SCS.29.02.40.01.0
3. Tubo corrugado con e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0
Referencia 1 | compatible con | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Serie Epson T3 | 237,40 EUR | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Serie Epson LS3 | 255,41 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Serie Epson T6 | 249,26 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Serie Epson G6 | 267,79 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Serie Epson LS10/LS20 | 244,38 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Serie Epson G10/G20 | 254,85 EUR |
Referencia 2 | giratorio/fijo | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | Soporte giratorio con rosca M40 | 202,89 EUR | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | Cierre con rosca M40 | 153,35 EUR |
Referencia 3 | Longitud en mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 495 | 14,69 EUR | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 23,44 EUR | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 43,77 EUR | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 48,14 EUR | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 52,52 EUR | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 56,89 EUR | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 61,28 EUR | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 65,66 EUR | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 87,54 EUR | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 105,55 EUR | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 123,55 EUR |
¿Qué tamaños están disponibles actualmente?
- Un diámetro interior del tubo de 29 mm
¿Cómo absorbe las fuerzas la solución para robots Scara?
- El e-rib le confiere estabilidad al tubo corrugado
- Refuerzo de la conexión final en ambos extremos del sistema
¿Todo esto también está disponible como un sistema completo readychain?
- Por favor, contacte con nosotros directamente haciendo clic en el siguiente botón
¡Todo desde un mismo proveedor! El tiempo de abastecimiento disminuye hasta un 95 %.
Resumen completo de las cadenas portacables con movimientos 3D.