Resumen de las novedades en robótica

Primavera 2023

Cable Clip

El Cable Clip es el producto idóneo para aplicaciones en las que es necesaria la fijación de cables y tubos con rapidez. Mediante la implementación de Cable Clip, una cinta de velcro y, si es necesario, bridas, es posible fijar hasta cinco cables o tubos en puntos diferentes. 
Se acabó la época en la que los cables y tubos se fijaban de forma poco ordenada cuidadosa. 
Más información sobre Cable Clip
Cable Clip

Solución para cables de robots SCARA

SCARA Cable Solution obtiene una extensión de producto para salas blancas con Clean SCARA Cable Solution. 
Este producto fue desarrollado para cumplir con los requisitos en salas blancas y aprobado para su uso en salas blancas hasta ISO clase 2 (certificado IPA) 
Más información sobre el sistema Clean SCARA Cable Solution
Solución para cables de robots SCARA

Realidad aumentada en Quick Robot

Siguiente nivel de configuración de robots. Para el configurador de Quick Robot, ahora existe la opción de llevar la planificación a un nuevo nivel para tres modelos y configuraciones seleccionados. La realidad aumentada le permite llevar los robots a su oficina o fábrica, creando así una mejor visualización y planificación de la seguridad.
Probar la actualización de realidad aumentada
Realidad aumentada en la oficina

Primavera 2022

 
  • TRX: Del estudio diseño al producto final, galardonado con dos premios
  • Nuevo tamaño (50) para el sistema de retracción RS
  • Módulo de fibras resorte en tamaño 30
  • Paquetes energéticos para equipos de automatización económica de igus® 
Resumen de las novedades de robótica de 2022
Novedades de triflex R de 2022

Primavera 2021

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

TRX revoluciona el movimiento en 3D

Diseño experimental

  • Movimientos telescópicos y giratorios con una cadena portacables
  • Hasta un 40 % de compensación de longitud
  • Compatible con la actual serie TRE.70
  • Ahorre en accesorios y sistemas de retracción adicionales
triflex R TRX telescópica

TRE.30.050.0.B pequeña pero...

 
  • Cuatro veces la fuerza del radio
  • Buena adaptación a las fuerzas de torsión
  • Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas
  • Compatible con todos los productos triflex® R TR.30
  • Fácil de readaptar/extender
Ir a la página de novedades TRE.30.B

Otoño 2020

Refuerzo para tubos corrugados para robots Scara

  • Anchura nominal del tubo: 29 mm (sección interior)
  • Secciones de 23 y 36 mm en desarrollo  
  • Una columna vertebral para el guiado de cables en los robots SCARA
  • Fácil de readaptar
  • Carcasa giratoria
  • Para aumentar la vida útil de los tubos corrugados utilizados en los robots Scara
A la solución para cables de robots Scara

Las novedades de primavera 2021 resumidas en menos de 2 minutos

Primavera 2020

Pretensado ajustable para UR10 y UR10e

  • En el caso de que necesite añadir cables o mangueras al robot UR10  UR10e  
  • Permite un guiado estable y definido hasta el efector final 
  • Puede combinarse con nuestras  fijaciones para cobots
  • Plug and Play para los robots UR10 y UR10e
  • Reglaje individual
  • Evita daños en el robot 
Al soporte para módulo de fibras resorte

Sistema de retracción lineal compacto TR.RSEC.60

Económico y ligero

El nuevo sistema TR.RSEC.60 de igus® es un sistema de retracción pequeño, compacto y, sobre todo, ligero, para el guiado de cables y tubos a lo largo de robots con poca carga útil.
La forma del sistema de retracción y la introducción del tamaño 60 de triflex® R
permiten guiar cables y tubos de mayor diámetro con total seguridad.
TR.RSEC.60

Sistemas de retracción lineal económicos TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Ahorre espacio y costes de instalación

  • Ampliación de la gama de sistemas de retracción de RSEL de los tamaños 70 y 85
  • Las cadenas de los tamaños 60 y 65 permiten la producción de kits económicos para la manipulación en el sector del automóvil, por ejemplo
  • Estructura modular de la serie RSEL
A las series TR.RSEL.60 + 65