Más flexibilidad para los robots
Nuevos kits adaptadores para unión de robots a módulos de correa dentada ZLW
El radio de acción de los robots se amplía gracias al llamado 7º eje de ajuste lineal. De este modo se convierten en mucho más flexibles en sus aplicaciones. El módulo lineal de correa dentada drylin® ZLW-20, plano y ancho, es ideal para esta función.
Actualmente se dispone de 2 kits adaptadores para conectar este módulo directo a los robots robolink DP y robolink DCi, así como a los robots UR con integración UR CAP. Esta opción está disponible como accesorio del modelo ZLW-20 y puede entregarse montado y listo para su conexión o el kit adaptador por separado.
Las características principales que aportan nuestros módulos ZLW son:
- Uso flexible de los robots en lugar de cinemática rígida.
- Conexión a través de un deslizamiento lineal del eje modular ZLW-20.
- Recorrido útil estándar de hasta 3000 mm (mayor longitud consultar)
- El kit de adaptador incluye la instalación de un sistema de cadena electrónica adecuado.
- Integración en el control del robot igus.
- Integración en la UR CAP (control de la UR a través de la Física Verdadera)