Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias
Para las series | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Estructura de la referencia
Ejemplo: TRE.F.70.1000.1.0.B
TRE --> Serie
F --> Fibras resorte
70 --> Diámetro Ø
1000 --> Longitud de las fibras resorte
1 --> Versión
0 --> Color: negro
B --> Versión B con estabilidad cuadruplicada
Longitud [mm]: |
|
Tamaño: |
|
Longitud [mm]: |
|
Tamaño: |
|
Referencia: | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 676,09 EUR | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 692,97 EUR | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 741,41 EUR | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 963,00 EUR | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 1.032,38 EUR | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 1.034,73 EUR | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 1.851,86 EUR | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 423,54 EUR | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 614,96 EUR |