Soportes adaptadores para sistemas de retracción igus
Los sistemas de retracción proporcionan los conocidos patrones de taladro: 380 x 70 mm y 490 x 90 mm (en Ø 12,5 mm). De igual modo y directamente desde almacén, disponemos de una amplia variedad de placas adaptadoras para diversos fabricantes (según el modelo) para adecuarnos a las opciones de fijación de los robots que sean diferentes. Muchos modelos de robots sólo tienen posiciones de instalación lateral de fábrica. Con la ayuda de nuestra gama de productos adaptadores, los sistemas de retracción pueden instalarse de forma segura sin estructuras y/o perforación adicionales.Aquí encontrará una selección de soportes adaptadores ordenados por fabricante y tipo de robot para acoplar rápida y fácilmente un sistema de retracción a un robot.