aprox. ±10° de torsión por eslabón
Gran resistencia a las fuerzas de tracción gracias a la unión perno/agujero
Fibra resorte opcional para el control direccional parcial y el refuerzo
No se requieren elementos de soporte como cables de acero o resortes
Amplia gama de accesorios
Los sistemas de retracción opcionales guían de forma fiable las cadenas con movimientos tridimensionales a lo largo del brazo del robot y evitan de forma fiable la formación de bucles
TRC: seguro, cerrado y repele las virutas
Exterior liso y robusto contra los bordes que interfieren
Estabilidad torsional alta
Puede acortarse o ampliarse arbitrariamente
Ejes de 3 a 6 en los robots
Máquinas herramienta multieje
Compartimentos húmedos y fríos
Aplicaciones de pintura y ESD
Exposición a la arena y al polvo
Motores lineales
Ingeniería mecánica general, etc.
En comparación con el recubrimiento superficial con conductividad temporal o agentes antiestáticos, los aditivos utilizados en igumid ESD proporcionan una conductividad duradera y libre de mantenimiento. Una cadena portacables no resulta suficiente para asegurar la conductividad si solo los componentes individuales presentan conductividad. Para garantizarla, es necesario que toda la cadena, de un extremo al otro, posea conductividad continua. Todos los productos de este catálogo han sido optimizados y su corriente continua medida y documentada previamente antes de realizarse una prueba completa.
Solo las cadenas portacables que han pasado esta prueba se entregan con el sello de prueba. El color de las cadenas triflex R es especial porque no son gris pizarra (≈RAL 7015) pero siguen siendo negras, similar al ≈RAL9004. Por desgracia, esto hace que sea algo más difícil de distinguir de los materiales estándar. Sin embargo, esto queda claramente definido con el sello del material.