Las rotaciones y torsiones forman parte del día a día de las aplicaciones con movimientos tridimensionales. Requieren cadenas portacables que guíen y protejan los cables de los robots de forma segura. La cadena portacables triflex R (TRE, TRC, TRL) ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades específicas de los exigentes robots multieje. La absorción de las altas fuerzas de tracción y la alta flexibilidad permiten una torsión de aproximadamente ± 10° por eslabón en el eje longitudinal. La cadena portacables triflex R se diferencia de un tubo protector para cables en que tiene un radio de curvatura definido que aumenta considerablemente la vida útil de los cables y los tubos que se guían.
Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o giratorias
Estoy buscando un sistema de suministro de energía para los ejes 2-6 de un robot industrial y recambios o accesorios para guiar los cables o tubos de forma segura en el robot.
No estoy seguro de qué cadena portacables debería escoger para mi aplicación y necesito ayuda/más información.
Descubra aquí los últimos productos y ampliaciones de gama en el campo de la robótica.
e spool flex 2.0, el enrollador de cable sin anillo colector
Evite accidentes y roturas debido a cables mal enrollados tirados por el suelo. Con la nueva solución e-spool flex 2.0 tendrá podrá moverse libremente y recoger el cable manual o automáticamente.
Ampliación del configurador de paquetes energéticos para robots:
Diseño «easy» para un llenado fácil y rápido
Diseño cerrado sin sistema de apertura para una máxima protección
Diseño cerrado con sistema de apertura total
Versión «light» ligera, económica y rápida de llenar
Garantiza la máxima sujeción de una cadena TRE en el terminal de montaje.
Monte su propio suministro de energía para un Fanuc CRX.
Una forma sencilla, segura y rápida de acoplar un suministro de energía a los cobots o robots de tamaño reducido.
Fijaciones de metal para Universal Robots UR3(e), UR5(e), UR10(e) y UR16e.