Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Robots Cartesianos

Los Robots cartesianos o manipuladores cartesianos de igus incluyen sistemas lineales y actuadores con motor paso a paso. El uso de componentes igus garantiza un funcionamiento suave, sin mantenimiento ni lubricación, con una gran resistencia al polvo, a la suciedad y la corrosión. igus ofrece actuadores lineales de un solo eje, así como robots cartesianos de dos y tres ejes.

La longitud de los ejes es a medida, y aunque disponemos de soluciones estándar que puede encontrar en el listado de productos inferior, también puede diseñar su robot cartesiano con la longitud de ejes que requiera su aplicación.

Mejore la productividad de sus procesos mediante la automatización industrial con robots cartesianos de igus.

Número de productos: 29

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 500 x 500 x 100 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,8 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 3.085,08 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 500 x 100 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 1.623,13 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de tres ejes | DLE-RG-0014 | Espacio de trabajo 500 x 500 x 200 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 10 kg
  • Espacio de trabajo: 500 x 500 x 200 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad de los ejes X e Y: hasta 1 m/s
  • Velocidad máx. del eje Z (eje del husillo): 20 mm/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 5.968,53 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano | DLE-LG-0010 | Espacio de trabajo: 500 x 150 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 2,5 kg
  • Espacio de trabajo: 500 x 150 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 1.853,93 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano plano en H |DLE-FG-0005 | Espacio de trabajo de 1.000 x 500 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 15 kg
  • Espacio de trabajo: 1.000 x 500 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1,5 m/s
  • Repetibilidad: ±0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 2.717,95 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot de pórtico plano en H drylin E | Área de trabajo de 300 x 300 mm | Versión con encoder

  • Cargas de hasta 8,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s
desde 2.110,50 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano individual drylin® con cualquier longitud de recorrido

Puede solicitar un robot cartesiano drylin® E individual creado según los parámetros de su aplicación.

Robot cartesiano de tres ejes | DLE-RG-0004 | Espacio de trabajo 2000 x 2000 x 1000 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 10 kg
  • Área de trabajo: 2.000 x 2.000 x 1.000 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad: hasta 0,5 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 10.007,12 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano| DLE-LG-0012 | Espacio de trabajo de 1.000 x 400 mm

Información del producto
  • Carga útil: 5,0 kg
  • Espacio de trabajo: 1.000 x 400 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 3.003,81 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 800 x 500 mm

  • Cargas de hasta 5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,3 mm
  • Velocidades de hasta 1 m/s
desde 3.411,62 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot de pórtico plano en H drylin E | Área de trabajo de300 x 300 mm | Versión de cable trenzado

  • Cargas de hasta 8,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s
desde 1.623,13 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de tres ejes | DEL-RG-0012| Espacio de trabajo 800 x 800 x 500 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 5 kg
  • Espacio de trabajo: 800 x 800 x 500 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 5.427,79 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 400 x 400 x 150 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,8 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 2.922,62 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot de pórtico plano en H drylin E | Área de trabajo de 500 x 500 mm

  • Cargas de hasta 8,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s
desde 1.460,50 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

Gantry robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all gantry robots
  • System can be expanded with additional components

Información sobre Robots cartesianos

¿Qué es un robot cartesiano?

Un robot de coordenadas cartesianas es un robot industrial de dos o tres ejes: X-Y, X-Z o X-Y-Z cuyos tres ejes principales de control son lineales y forman ángulos rectos y siempre proporcionan un movimiento lineal en al menos dos de las tres coordenadas cartesianas.

Usos de los robots cartesianos

Las aplicaciones de robots cartesianos en la industria son multitud, desde tareas de pick and place, sistemas de clasificación, etiquetado, paletización, CNC, hasta aplicaciones con robots de más precisión como dispositivos de pipeteo, y mucho más.

Las aplicaciones ideales para cada tipo de robot se pueden resumir en:

  • Sistema robótico cartesiano: Donde se necesita velocidad y precisión, con movimientos controlados en línea recta. Ideal para aplicaciones de espacio limitado y con cargas pesadas.
  • Robot antropomórfico: Robots son muy versátiles, que pueden imitar el movimiento de un brazo humano. Muy buenos para alcanzar y rodear objetos. Por ello se utilizan en aplicaciones que van desde la soldadura hasta el cuidado de máquinas.
  • SCARA: Actúan desde un punto central y tienen un posicionamiento flexible. Se mueven por coordenadas polares, y están bloqueados a lo largo de su eje Z.

Tipos de robots cartesianos industriales

  • Robot Lineal: Sistemas cartesianos para el movimiento en una dirección
  • Robot lineal en H: Sistemas cartesianos para movimientos en dos ejes xy
  • li>Robot lineal multieje (X-Y-Z): Sistemas cartesianos multieje para movimientos en tres ejes XYZ

Más información y ejemplos de los robots cartesianos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h