Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
cables profibus igus al corte

Cables de profibus al corte

Amplio catálogo de cables profibus ideales para movimiento.

igus® le ofrece la más amplia gama de cables profibus, pese a ser un protocolo de SIEMENS sustituido por los cables profinet igus® mantiene un stock importante y desarrolla nuevas versiones de cables para las aplicaciones existentes.

Cables disponibles en las siguientes versiones:

  • PVC: Aplicaciones interiores y diferenciados por la resistencia al aceite y la longitud de recorrido máximo.
  • PUR: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por la normativa libre de halógenos y la longitud de recorrido máximo.
  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por el recorrido máximo y radios inferiores de cadena.
  • PUR-ROBOT: Aplicaciones en robots con torsiones de ± 180º/m y ± 360º/m.
  • PUR-Especial: Aplicaciones de ámbito ferroviario (baja emisión de humos) y aplicaciones con altas cargas (colgantes).
  • PUR-Híbrido: Cables con una parte adicional de alimentación.
descargue su catálogo de cables profibus en PDFDescargue su catálogo en PDF

Cables profibus con conectores

Con conectores, al corte y testados, justo lo que necesita para ser más eficiente.

cable profibus con conectores

Profibus

Por favor, seleccione la referencia que cumple los requerimientos de su aplicación.
 

PVC

Uso interior

Recorridos de hasta 10m

CF888.001

Uso interior y aceite

Recorridos de hasta 20m

CFBUS.PVC.001

PUR

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 10 m

CF898.001

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 20 m

CFBUS.PUR.001

TPE

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 400 m

CFBUS.001

Uso interior/exterior

Radios pequeños

CFBUS.LB.001

PUR-ROBOT

Torsión

± 180º/m

CFROBOT8.001

Torsión

± 360º/m

CFROBOT8.PLUS.001

PUR-ESPECIAL

Aplicaciones colgantes

Hasta 50m suspendido

CFSPECIAL.182.001

PUR-HÍBRIDO

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 400m

CFBUS.002


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h