Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable profinet al corte

Amplio catálogo de cables profinet ideales para movimiento.

igus® le ofrece la más amplia gama de cables profinet para movimiento que existen en el mercado y además nos complace anunciarles que formamos parte del Grupo profinet. Cables disponibles en las siguientes versiones:

  • PVC: Aplicaciones interiores y diferenciados por la resistencia al aceite y la longitud de recorrido máximo. 
  • PUR: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por la normativa libre de halógenos y la longitud de recorrido máximo. 
  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por el recorrido máximo y radios inferiores de cadena.
  • PUR-ROBOT: Aplicaciones en robots con torsiones de ± 180º/m y ± 360º/m. 
  • PUR-Especial: Aplicaciones de ámbito ferroviario (baja emisión de humos) y aplicaciones con altas cargas (colgantes). 
  • PUR-Híbrido: Cables con una parte adicional de alimentación. 
catálogo cable profinet

Recuerde que, si lo desea, puede descargar nuestro catálogo en PDF de forma gratuita.

Revestimientos para sus cables Profinet

Escoja el revestimiento y referencia según sus requerimientos técnicos

También disponible confeccionado con conectores

Por favor, seleccione la referencia que cumple los requerimientos de su aplicación.
 

PVC

Uso interior

Recorridos de hasta 10m

CF888.060

Uso interior y aceite

Recorridos de hasta 20m

CFBUS.PVC.060

PUR

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 10 m

CF898.060

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 20 m

CFBUS.PUR.060

TPE

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 400 m

CFBUS.060

Uso interior/exterior

Radios pequeños

CFBUS.LB.060

PUR-ROBOT

Torsión

± 180º/m

CFROBOT8.060

Torsión

± 360º/m

CFROBOT8.PLUS.060

PUR-ESPECIAL

Aplicaciones colgantes

Hasta 50m suspendido

CFSPECIAL.182.060

PUR-HÍBRIDO

Híbridos

Recorridos de hasta 20m

CFBUS.PUR.H01.060

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h