Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables de CC-Link al corte

Amplio catálogo de cables de comunicación CC-Link ideales para movimiento.

igus® le ofrece la más amplia gama de cables CC-Link en el mercado para movimiento.

Cables disponibles en las siguientes versiones:

  • PVC: Aplicaciones interiores con resistencia al aceite y recorridos de hasta 20 m.
  • PUR: Aplicaciones interiores/exteriores con resistencia al aceite, libre de halógenos y recorridos de hasta 20 m.
  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores con resistencia al aceite, libre de halógenos y recorridos de hasta 400 m.
catálogo cable bus cc-link

Recuerde que, si lo desea, puede descargar nuestro catálogo en PDF de forma gratuita.

CC-Link

Por favor, seleccione la referencia que cumple los requerimientos de su aplicación.
 

PVC

Uso interior y aceite

Recorridos de hasta 20m

CFBUS.PVC.035

PUR

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 20 m

CFBUS.PUR.035

TPE

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 400 m

CFBUS.035


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h