Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
igus® le ofrece la más amplia gama de cables ethernet de mercado en las diferentes variantes de CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A y CAT7, podrá encontrar información acerca de las diferencias en nuestro blog. Cables ethernet disponibles en las siguientes versiones:
12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.
Recorridos de hasta 400 m
CFBUS.040Radios pequeños
CFBUS.LB.040Recorridos de hasta 10m
CF888.045Recorridos de hasta 20m
CFBUS.PVC.045Recorridos de hasta 10 m
CF898.045Recorridos de hasta 20m
CFBUS.PUR.0451 solo par
CFBUS.PUR.042Recorridos de hasta 400 m
CFBUS.045Radios pequeños
CFBUS.LB.045Recorridos de hasta 400 m
CFBUS.049Radios pequeños
CFBUS.LB.049De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h