Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables de DeviceNET al corte

Desde 1 metro

Amplio catálogo de cables DeviceNET ideales para movimiento.

igus® le ofrece la más amplia gama de cables DeviceNET para movimiento entre los que se encuentran los cables de:

  • Trunk: Conexión entre módulos (también puede ser usado para conectar dispositivos o nodos)
  • Drop: Comunicación entre dispositivos o nodos

Cables disponibles en las siguientes versiones:

  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores.
  • PUR-ROBOT: Aplicaciones en robots con torsiones de ± 180º/m.
catálogo cable bus DeviceNet

Recuerde que, si lo desea, puede descargar nuestro catálogo en PDF de forma gratuita.


DeviceNet

Tipo de cable

DeviceNet Drop

Por favor, seleccione la referencia que cumple los requerimientos de su aplicación.
 

TPE

Uso interior/exterior

Recorridos de hasta 400 m

CFBUS.030

PUR-ROBOT

Torsión

± 180º/m

CFROBOT8.030

¿Qué son los cables drop deviceNet?
Los cables Drop DeviceNet son cables de comunicación de bus utilizados para la comunicación entre dispositivos o nodos. El recubrimiento de estos cables puede ser en material TPE o PUR dependiendo del entorno de funcionamiento del cable.
¿Cuándo utilizar un cable deviceNet Trunk?
Los cables Trunk deviceNet son cables utilizados para la conexión entre módulos, dispositivos o nodos. El recubrimiento en TPE de estos cables los hace válidos para aplicaciones en cadena portacables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h