Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Robotica colaborativa

Los robots colaborativos están diseñados diseñados para trabajar junto a humanos en un entorno de trabajo compartido. Su tecnología de parada permite el trabajo conjunto sin necesidad barreras físicas o jaulas de seguridad.

Las aplicaciones más frecuentes en las que encontramos robots colaborativos son: ensamblaje, soldadura, pintura, paletización, embalaje, manipulación de materiales, inspección y muchos otros ejemplos de automatización industrial.

La normativa sobre robots colaborativos varía según el país y la región, pero en general se requiere que cumplan con ciertos requisitos de seguridad y que se sometan a pruebas de certificación. El igus ReBeL se somete al estudio de certificación cobot según ISO TS15066 2017:4.

Número de productos: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde 4.618,07 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde 3.957,25 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Cobot ReBeL®

Información del producto:
  • Número de ejes: 4 o 6
  • Capacidad de carga (máx.): 2 kg 
  • Repetibilidad: ±1 mm
  • Alcance: máx. 664 mm 
  • Alcance nominal: 350 mm
  • Dinámica con capacidad de carga de 500 g: mín. 7 picks/min
  • Peso neto: 8,2 kg
  • Posibles ámbitos de aplicación: robótica de servicio, preparación de las funciones de cobot
  • Sistema de control: plug and play o versión de código abierto
desde 3.298,62 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto
Nuevo

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
desde 3.847,30 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Reductor armónico todo integrado ReBeL | Tamaño de instalación 105

  • Reductor individual totalmente integrado con motor, sistema de control y encoder
  • Salida con encoder y brida
  • Motor DC sin escobillas (rotor externo)
  • Placa de control del motor CAN-BUS
  • Un 25% más ligero que los engranajes de transmisión armónica convencionales gracias al uso de plásticos de alto rendimiento igus®
desde 705,65 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Reductor armónico todo integrado ReBeL | Tamaño de instalación 80

  • Reductor individual totalmente integrado con motor, sistema de control y encoder
  • Salida con encoder y brida
  • Motor DC sin escobillas (rotor externo)
  • Placa de control del motor CAN-BUS
  • Un 25% más ligero que los engranajes de transmisión armónica convencionales gracias al uso de plásticos de alto rendimiento igus®
desde 488,11 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
desde 199,42 EUR/uni.
8 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
desde 297,02 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
desde 1.257,66 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
desde 1.089,10 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
desde 2.023,16 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
desde 548,67 EUR/uni.
8 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
desde 75,87 EUR/uni.
5 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
desde 5.464,72 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
desde 71,32 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h