Sin mantenimiento para un funcionamiento duradero y silencioso en máquinas expendedoras

Las posibilidades de uso de las máquinas automáticas se han diversificado y, con la creciente mecanización, cabe esperar muchas más innovaciones. Las máquinas expendedoras, por ejemplo, ya no se utilizan únicamente para vender cosas, sino que también sirven como superficies publicitarias y pueden recopilar datos de los usuarios para su monitorización. Hace tiempo que forman parte de la vida cotidiana y, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidas a simple vista. Sobre todo cuando funcionan de forma fiable y sin problemas. Cojinetes y engranajes en sistemas de pago, estanterías extraíbles con guías lineales, actuadores lineales que mueven escáneres o dispensadores de productos, cadenas portacables para el guiado de cables... Todos estos componentes deben cumplir unos requisitos muy exigentes, no solo en cuanto a su rendimiento, sino también en términos de diseño, y suelen estar en uso las 24 horas del día. Los polímeros de alto rendimiento y sin necesidad de mantenimiento de igus garantizan que las máquinas expendedoras, de las que se espera que funcionen de forma autónoma, no dependan permanentemente de la asistencia de mantenimiento de los seres humanos.

Ventajas de los productos igus:

  • Sin mantenimiento
  • Económicos
  • Reducen el peso y el espacio necesario para la instalación
  • Instalación fácil
  • Sistemas completos o componentes individuales a partir de 1 unidad
  • Cálculo de vida útil
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones

Novedades 2022

Actuador lineal extensible de forma continua
 

Reductores angulares resistentes a la corrosión con una carcasa ligera

Robot SCARA con cuatro grados de libertad
 

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Novedades 2022

automatizar con máquinas de vending

Numerosas soluciones para automatización en máquinas de vending. Descubra cómo diseñar una máquina expendedora sin mantenimiento para cada necesidad.

 

 

 

Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

 

 

muestra productos vending

Ponga a prueba los componentes sin lubricación para máquinas vending de igus.

 

motion plastics seleccionados para la industria de las máquinas expendedoras

Cadena portacables micro E2

Cadenas portacables micro E2

Para los espacios de instalación más reducidos

UL94-V2 (opcional V0)

Estables, ligeras y silenciosas

Cables chainflex CF130.UL yCF140.U

chainflex CF130.UL y CF140.UL

Revestimiento exterior de PVC (CF140 apantallado)

Para aplicaciones de exigencia media

Retardantes de llama

Pórticos lineales drylin E

Pórticos lineales drylin E

Montaje rápido

Longitud de carrera definida

Todo desde un mismo proveedor

Actuadores lineales motorizados drylin E

Actuadores lineales motorizados drylin E

Montaje fácil

Sensor de posición mediante ranuras

Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar

Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías lineales de perfil plano drylin N

Muy ligeros

Baja altura de instalación: 6-12 mm

Múltiples opciones de carro

Conjuntos de tuerca y husillo drylin con tecnología dryspin

Conjuntos de tuerca y husillo drylin

Libre de lubricación y mantenimiento

Bajos niveles de ruido y vibraciones

Resistencia a los químicos


Low Cost Automation para el sector de la restauración

Componentes ligeros y sin lubricación con un rápido retorno de la inversión

robolink se utiliza para servir café

Robot barista con componentes libres de mantenimiento para un uso de 24 horas

Descúbralas ahora
drylin ZLW en uso en una cocina inteligente

Higiénico, rápido y fácil: automatización de cocinas con los motion plastics

Descúbralas ahora
Pórtico drylin utilizado para servir pasteles y bollería

Automatización en el sector de la restauración con el sistema modular de igus

Descúbralas ahora


Implementados con éxito en máquinas expendedoras

Pequeño espacio de la cocina de RoboEatz

Componentes libres de lubricación y mantenimiento para un asistente de cocina robótica autónoma

Comida rápida y saludable preparada y servida por un robot de cocina: para su cocina robótica autónoma, los diseñadores de la start-up canadiense RoboEatz buscaban componentes adecuados para el procesamiento de alimentos que fueran rentables, duraderos y de bajo mantenimiento. Las cadenas portacables, los diversos cojinetes y los componentes de accionamiento de igus son la solución perfecta en este caso...

Máquina expendedora de helados secomat

Duradero y de bajo mantenimiento: sistema de transmisión Apiro en una máquina expendedora de helados

El secomat IC One, fabricado por la empresa Seco Manufaktur, con sede en Bochum (Alemania), convierte el proceso de preparación de un helado en toda una experiencia. La cinemática modular del sistema Apiro no solo garantiza un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento de la máquina de vending, sino también un efecto sorpresa para los usuarios... 

Varios proyectos de clientes de máquinas expendedoras

... otros casos de éxito

Sistemas de accionamiento y cadenas portacables en robots cocteleros, robots cartesianos en máquinas de limpieza de depósitos de inodoros portátiles, sistemas de guiado en máquinas de café... Descubra más aplicaciones de nuestros clientes en el sector de las máquinas expendedoras, donde nuestros plásticos para movimiento están demostrando sus ventajas.

¡Descúbrala ahora!

Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y capacidad de carga en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el más grande del sector. Los resultados se incorporan a nuestras herramientas de cálculo de la vida útil y permiten realizar predicciones precisas sobre la durabilidad.

A petición del cliente, igus también realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones muy específicas.


Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, tendrá al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.

Solicítelo de forma gratuita

¿Cuáles son las normativas más importantes para los fabricantes de máquinas de vending del sector alimentario? ¿Cómo se puede ahorrar espacio de instalación frente a una gama de productos en crecimiento? En el blog de igus encontrará artículos interesantes sobre tecnología de máquinas expendedoras.

Visitar el blog