Fácil y rápido: automatización de cocinas con los motion plastics


La cocina del futuro es flexible, modular y capaz de ejecutar algunas de las tareas que realizamos. Los procesadores de alimentos rápidos y sin mantenimiento son cada vez más importantes en el sector de la comida rápida, ya que ayudan a superar la escasez de personal, agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera. Nuestra gama incluye cojinetes, cadenas portacables y robótica de bajo coste adaptados a este sector. Sus ventajas:
  • Sin inactividad de la máquina: los componentes se pueden calcular online
  • Productos higiénicos y resistentes a la suciedad, conformes con la FDA si es necesario
  • Más compactos y ligeros
Solicite una muestra personalizada ahora
Preparación automática de alimentos en un wok con ejes lineales drylin compactos

Compre o construya

Robots Delta para aplicaciones alimentarias

 
  • Diámetro del área de trabajo de 660 mm con 180 mm de altura
  • Ritmo de recogida de hasta 30 por minuto
  • Módulos lineales de correa dentada drylin ZLW sin lubricación ni mantenimiento
  • Listo para la conexión de motores paso a paso y del sistema de control dryve D1
Más información sobre los robots Delta

Robot barista

Robot barista con componentes libres de mantenimiento para un uso de 24 horas

Robots para la hostelería

Fácil automatización de la restauración con el sistema modular igus®


Selección de motion plastics para cocinas completamente automatizadas

 

Robot Delta drylin

Robots Delta
  • Diámetro del área de trabajo de 660 mm
  • Ritmo de recogida de hasta 30 por minuto
  • Componentes autolubricantes y libres de mantenimiento

7.º eje drylin ZLW para robots

7º eje drylin ZLW
  • Flexibilidad de movimientos del robot en vez de una cinemática limitada
  • Kit adaptador con preparación de sistemas de cadenas portacables adecuados
  • Integración con igus Robot Control

Sistemas de transmisión modulares drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicación: de +5 °C a +50 °C
  • Resistencia a salpicaduras de agua
  • Peso ligero
  • No necesitan lubricación

Cojinete iglidur A160

Cojinetes de fricción con conformidad alimentaria
  • Conformidad con la FDA y la normativa de la UE relacionada con químicos y alimentos
  • De acuerdo con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Resistentes a entornos exigentes

Cabeza articulada con rosca hembra

Cabeza articulada con rosca hembra KCRM
  • Cabeza articulada detectable para la industria alimentaria: fabricado con materiales conformes con la FDA y EU 10/2011
  • El nuevo diseño evita la acumulación de suciedad

Cadenas portacables E2.1

e2.1
  • Llenado fácil y rápido
  • Freno integrado para un movimiento suave y silencioso
  • Reducción del espacio de instalación necesario con un pequeño radio de curvatura a partir de 28 mm

Un nuevo tipo de control

Una cocina con elementos móviles de tecnología innovadora y diseño contemporáneo gracias a nuestros cojinetes y cadenas portacables. Son la solución ideal para movimientos que deben ser suaves, silenciosos y sin mantenimiento.

Aplicaciones en las que los motion plastics ya se están utilizando con éxito

 


Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el más grande del sector. Los resultados se introducen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil para obtener predicciones precisas sobre su durabilidad.
 
A petición del cliente, igus realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones especiales.

blog
¿Cuáles son las normativas más importantes para los fabricantes de máquinas expendedoras del sector alimentario? ¿Cómo se puede ahorrar espacio de instalación frente a una gama de productos en crecimiento? El blog de igus incluye artículos interesantes sobre tecnología de máquinas expendedoras.
Visitar el blog