Con dos o tres ejes: la versión ideal para cualquier situación
igus ofrece robots Delta para una amplia variedad de tareas. Los robots Delta de dos y tres ejes se han diseñado especialmente para ejecutar tareas de pick & place a alta velocidad, y están disponibles en cuatro tamaños diferentes con los controladores correspondientes. Las aplicaciones habituales de los robots Delta drylin® abarcan el pick & place, el picking con cinta transportadora y las tareas de apilamiento en un espacio tridimensional. La implementación de tareas de picking se puede realizar de manera rápida y sencilla mediante la adición de una pinza o una ventosa. Estos robots son versátiles y pueden utilizarse en aplicaciones que exigen precisión de hasta 0,5 mm, con capacidad para manejar cargas de hasta 5 kg y alcanzar velocidades máximas de hasta 3 m/s. Nuestros robots Delta están compuestos en gran parte por polímeros optimizados tribológicamente, lo que reduce considerablemente los costes.