×
Robots cartesianos estándar en stock
Con la longitud de recorrido individual deseada
Kits con longitudes de carrera definidos disponibles en 24 h
Accionamiento: correa dentada/cremallera
Motor: motores paso a paso NEMA
Robots cartesianos econ listos para instalar para principiantes
Se pueden incorporar distancias de recorrido individuales
Áreas de aplicación típicas:
Automatización, estaciones de medición, sistemas de posicionamiento
Pórtico lineal:
Solicite ahora un robot cartesiano
Ejemplos de aplicación:
Máquinas pick and place
Tecnología de etiquetado
Sistemas de clasificación
Identificación en microelectrónica y equipos médicos
Ventajas:
Instalación fácil
Integración de sensores de posición a lo largo de todo el carril mediante ranuras en T
Sistema modular con un módulo cantilever listo para usar
Un único proveedor
¿Cuándo debe elegir un pórtico lineal de igus?
Cargas de hasta 2,5 kg
Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
Velocidades de hasta 1 m/s
Descargar datos CAD
DLE-LG-0001.zip
Descargar datos CAD
DLE-LG-0002.zip
Pórtico tridimensional:
Solicite ahora un robot cartesiano de dos ejes
Ejemplos de aplicación:
Sistemas de inspección y control de calidad
Tecnología de etiquetado
Marcado de componentes
Ventajas:
Instalación fácil
Integración de sensores de posición a lo largo de todo el carril mediante ranuras en T
Sistema modular con un módulo cantilever listo para usar
Un único proveedor
¿Cuándo debe elegir un pórtico plano en H de igus?
Capacidad de carga de hasta 80 N
Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
Velocidades de hasta 1,5 m/s
Datos CAD FG-0001
DLE-FG-0001.zip
Datos CAD FG-0002
DLE-FG-0002.zip
Datos CAD FG-0003
DLE-FG-0003.zip
Pórtico de tres ejes:
Solicite ahora un robot cartesiano de tres ejes
Ejemplos de aplicación:
Sistemas de inspección y control de calidad
Tecnología de manipulación y montaje
Identificación en microelectrónica y equipos médicos
Manipulación de piezas de tamaño reducido
Tareas de manipulación sencillas
Ventajas:
Instalación fácil
Integración de sensores de posición a lo largo de todo el carril mediante ranuras en T
Sistema modular con un módulo cantilever listo para usar
Un único proveedor
¿Cuándo debe elegir un pórtico de tres ejes de igus?
Cargas de hasta 2,5 kg
Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,8 mm
Velocidades de hasta 0,5 m/s
Descargar datos CAD
DLE-RG.zip
Descargar planos
DLE-RG-drawings.zip
¿No encuentra el producto adecuado?
Configure ahora su robot cartesiano de uno, dos o tres ejes con longitudes de recorrido definidas de forma rápida y sencilla.
Formulario de solicitud de información