Energía en movimiento de forma fácil
flexible … segura … fiable ... personalizada

Sistemas de suministro de energía desde tierra en puertos (Onshore power supply OPS)

Cada vez son más los puertos que deben enfrentarse a una mayor concienciación pública sobre los problemas medioambientales y a unas directrices más estrictas que exigen la implementación de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Los sistemas personalizados de suministro de energía a buques desde tierra de igus son la solución para reducir la contaminación atmosférica, el ruido y las vibraciones. Una norma internacional garantiza que los distintos tipos de barcos puedan proveerse de energía en cualquier puerto del mundo. Actualmente, la norma IEC 80005-1 regula el suministro de energía en tierra para media tensión y la norma IEC 80005-3, el de baja tensión.
 
Cada puerto es único: las mareas, la estructura y el equipamiento portuario varían de puerto a puerto, de terminal a terminal y de barco a barco. Todos los días, los puertos reciben y gestionan buques distintos en cuanto a tamaño, posicionamiento y requisitos de carga y suministro de energía desde tierra. La reducción de las tareas de planificación y una gestión eficaz desempeñan un papel fundamental para la viabilidad de un puerto, por lo que el suministro de energía debe estar a la altura de un entorno tan dinámico, sin obstaculizar en ningún caso el buen funcionamiento de las instalaciones.
Contactar con el experto en grúas de puerto

infografico e-dispenser

Descargue nuestro whitepaper

Soluciones de plásticos de alto rendimiento para plataformas de perforación

Estaré encantado de asesorarle personalmente

Manuel González
magonzalez@igus.net
☎ +34 647 488 226

Requisitos para los puntos de suministro de energía desde tierra:

  • Fácil manipulación
  • Flexibilidad y maniobrabilidad
  • Compactibilidad, incluso para espacios de instalación limitados
  • Larga vida útil y resistencia a inclemencias ambientales
igus® lleva muchos años desarrollando y produciendo sistemas de cadenas portacables personalizados para el sector marítimo. Nuestro equipo ofrece servicios de asesoramiento y asistencia en la planificación de proyectos, la instalación, la inspección y un servicio de piezas de recambio en todo el mundo.

Soluciones de suministro de energía desde tierra para terminales y barcos

Terminales de contenedores y navíos

Terminal de contenedores Flexible y duradero
  • Puntos de suministro de energía móviles para máxima flexibilidad
  • Sistemas de guiado de cables sin anillo colector para una larga vida útil
Más información

Terminales y navíos offshore

Navíos offshore Específico o universal
  • Sistemas de guiado de cables para conexiones de alta velocidad y una amplia gama de aplicaciones
Más información

Terminales de gas natural liquado (GNL)

Terminales de gas natural liquado (GNL) Fiabilidad en las condiciones más duras
  • Cadenas portacables modulares para el uso entre el puerto y las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación
  • Robustez con un radio de curvatura definido
Más información

Novedad mundial: iMSPO

Punto de suministro de energía móvil igus® basado en cadenas portacables para largos recorridos

Mejore su tecnología y reduzca los costes: con el iMSPO por fin existe una solución para transferir la energía del puerto al barco y no al revés, ya que permite conectar cada barco en cualquier punto de todo el muelle con un único punto de suministro autopropulsado, lo que le proporciona una flexibilidad total y contribuye a la reducción de los costes de instalación y mantenimiento.
 
Obtenga más información sobre el sistema con una demostración en directo en nuestro centro de pruebas junto con un experto del sector.
Novedad 2022: readychain® iMSPO

Novedad: Suministro de energía e-dispenser

Dispensador de cadena portacables igus para muelles y puertos

Solución para el suministro de energía en tierra

Mejore su tecnología y reduzca los costes: con el e-dispenser, una solución completa para un sistema de suministro de energía en tierra semi-automático. Una solución para el guiado de cables para diversas aplicaciones de energía de media y baja tensión.   
  • Suministro de energía eléctrica en tierra, no es necesario utilizar el motor del barco para generar energía 
  • Sin emisión de gases, ni ruido, ni vibraciones en la zona 
  • Suministro de energía completo que incluye una cadena portacables triflex R, cables chainflex y conectores 
  • Flexible en términos de longitud de extensión y opciones de instalación, se adapta a las necesidades del puertos y muelles 
Conocer más sobre la e-dispenser

Sistemas igus para el suministro de energía en tierra

Enrollador de cadenas portacables

Enrollador de cadenas portacables

Flexibilidad de los puntos de suministro de energía existentes y nuevos

Guiado de cables con protección

Mayor seguridad y vida útil

Tambor enrollable e-spool shore power

Tambor enrollable e-spool shore power

Sistema sin colector

Resistente al agua de mar, al frío, al calor y a las vibraciones

Bajo mantenimiento y fácil inspección

Tambor enrollable e-spool®

Tomas de corriente móviles para largos recorridos

Recorridos de incluso más de 800 m

Tecnología comprobada, larga vida útil, económicas

Diseño modular

Pasarela portuaria para buques LNG

Pasarela portuaria para buques LNG

Reduce la contaminación

Económica y con larga vida útil

Aumenta la seguridad

Cadena portacables Offshore

Cadena portacables Offshore

Duradera, robusta y, aún así, flexible

Sistema optimizado en términos de instalación, inspección y mantenimiento

Resistencia a la corrosión, agua de mar, aceite y rayos UV

Sistema de cadena portacables modular e-loop

Sistema de cadena portacables modular e-loop

  • Permite abrirse y cerrarse cuando sea necesario
  • Todos los componentes son reemplazables individualmente
  • Mantenimiento simple

Servicios


Páginas web relacionadas