Para guiar de forma segura y fiable los cables en aplicaciones suspendidas, igus ha desarrollado el e-loop como alternativa a los equipos de perforación, y resulta idóneo para aplicaciones tridimensionales.
El sistema e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de un cordón de tracción de alta resistencia. Las fuerzas de tracción se transmiten a los terminales y a la estructura mediante el cordón dentro de la cadena, lo que significa que los cables están completamente libres de tensión.
La cadena portacables modular hecha de plásticos de alto rendimiento permite un radio de curvatura definido y resiste perfectamente las vibraciones e impactos.
Guiado de cables con e-loop en equipos de perforación vertical. Mayor vida útil en condiciones extremadamente desfavorables.
Aplicaciones con e-loop. Este documento técnico pretende aportar ideas describiendo varias aplicaciones.
El top drive se utiliza para introducir y extraer el tubo de perforación del suelo. Este sistema se desplaza en vertical y recibe la alimentación por parte de los motores y cables de señal correspondientes, que pueden guiarse mediante una cadena portacables o el sistema e-loop.
Referencia | Anchura interior Bi [mm] | Anchura exterior Ba [mm] | Radio de curvatura [mm] | Diámetro del cable [mm] | Peso de llenado [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Referencia | Anchura interior Bi [mm] | Anchura exterior Ba [mm] | Radio de curvatura [mm] | Diámetro del cable [mm] | Peso de llenado [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Preguntas frecuentes sobre e-loop |
¿Cómo se evita la caída de los componentes?
Los eslabones de la cadena están asegurados con tornillos para evitar que ningún componente se caiga.