Distribución interior
La división interior de la cadena portacables puede adaptarse individualmente al proyecto y al conjunto de cables/tubos utilizados. Los cables están dispuestos uno al lado del otro y separados entre sí por una pieza de PU en forma de peine. El bloque para la distribución interior se inserta en un marco de acero y se cierra desde arriba con tornillos y travesaños extensores.
Eslabones
Los eslabones de la cadena OSC están hechos de un material de espuma de poliuretano y, por lo tanto, son resistentes a los golpes. La cuerda plástica se desliza dentro de los eslabones de la cadena y se sujeta varias veces en cada eslabón de la cadena. Todas las piezas están atornilladas y pueden asegurarse con el doble seguro si es necesario.
Cuerda de fibra plástica
La cuerda de fibra plástica de alta resistencia absorbe cualquier fuerza de tracción que se produzca y la transmite a los terminales. Esto evita que la tracción llegue a los cables. La cuerda puede soportar fuerzas de tracción de hasta 187 kN.
Terminales
La cuerda de fibra plástica termina en los dos terminales de acero. El sistema para el alivio de tensión de los cables también se encuentra en este punto. El terminal puede atornillarse a la estructura del cliente mediante agujeros pasantes.