Cada año, ocho millones de toneladas de plástico acaban en los océanos, representando una pérdida de recursos por un valor aproximado de 80.000 millones de dólares. Hasta ahora, el problema era que la mayor parte de estos plásticos se incineraba, reciclándose sólo el 14%. Lo que permanece son residuos mezclados, con cantidades que varían entre 100 y 1.000 veces superiores en el caso de plásticos no técnicos. El reciclaje químico de
Mura Technology Limited ofrece nuevas soluciones a este problema.
La tecnología patentada del Reactor Hidrotérmico Catalítico (Cat-HTR), desarrollada en 2007, fue sometida a exigentes pruebas durante más de una década en una planta piloto ubicada en Australia. En tan sólo 30 minutos, HydroPRS transforma residuos plásticos que normalmente no son reciclables en petróleo, con un menor consumo de recursos en comparación con la extracción de combustibles fósiles. Además, la separación y unión de células sólo requiere agua, altas temperaturas y presión. Una única planta puede procesar 20.000 toneladas de plástico al año, logrando una reducción de emisiones de CO₂ de 28.180 toneladas, lo que equivale al consumo anual de energía de 5.983 automóviles o 4.914 hogares. Y se prevé que la capacidad de la infraestructura se triplique a largo plazo.