... reduce los costes y protege el medio ambiente... e-dispenser
En 2017, presentamos el e-dispenser, una solución completa para un
sistema de suministro de energía en tierra semi-automático. Este diseño preliminar se trataba de una solución especialmente diseñada para un proyecto concreto, que debía ser parcialmente rediseñada para cada nueva aplicación de suministro de energía a buques en atraque.
El objetivo del e-dispenser es ofrecer soluciones modulares de guiado de cables para
aplicaciones de media y baja tensión eléctrica en puertos.
Ventajas del e-dispenser:
- Flexibilidad: puede utilizarse en combinación con diversos sistemas como grúas, estructuras, sistemas móviles de transferencia de la terminal portuaria
- Sistema plug&produce: se entrega listo para instalar con una cadena portacables triflex R, cables chainflex, conectores y la caja de conexiones
- Sistema probado y con una garantía de 36 meses
El e-dispenser es una solución completa suministro de OPS para terminales portuarias de media y baja tensión, desarrollada y diseñada específicamente para la situación in situ y las necesidades del cliente.
También es una solución de suministro de energía interesante para otras industrias, como: la ingeniería mecánica, la robótica y las aplicaciones de soldadura. En todos los casos, los usuarios se benefician de componentes de suministro de energía estandarizados, probados y rentables.