Enrollador de cadena motorizado con una cadena portacables especial de igus
Cadena especial con ruedas y punto de suministro de energía móvil conectado
El sistema de suministro de energía móvil (SPO) puede trasladarse con el equipo portuario existente o con un sistema de cabrestante
Los cables guiados están protegidos y no se encuentran expuestos al entorno de las terminales portuarias
El sistema está totalmente integrado en el procedimiento de seguridad, lo que evita cualquier bajada de tensión
Puede conectarse a cualquier punto de suministro de energía fijo del puerto
Con equipo de elevación para la manipulación de cables pesados
Extensión de 50 a 60 m
Instalación directa de puntos de suministro de energía móviles en lugar de sistemas fijos
Puede instalarse en espacios muy reducidos
Extensión de 50 a 60 m
Puede suministrarse energía a diferentes tipos de barcos en cualquier momento
Protección de los costosos cables de media tensión contra el desgaste, las mellas y otras influencias externas
Manipulación sencilla y mayor seguridad: el punto de suministro de energía móvil (SPO) se lleva al punto de conexión, sin necesidad de arrastrar pesados cables por el muelle hasta la fuente de alimentación fija
Mayor seguridad, larga vida útil y reducción de costes