¿Qué es el readychain iMSPO?
El término
iMSPO significa
toma de corriente móvil en tierra de igus® y es una toma de corriente
autopropulsada para la conexión de energía en tierra de los buques portacontenedores. El sistema se coloca en el atracadero y se instala en el muelle por encima del sistema de defensas. Recibirá un
conjunto readychain®
listo para ser conectado y
probado definitivamente para la conexión a la red eléctrica de los barcos.
El sistema cumple con las siguientes normas y directrices:
- IEC 80005-1, Anexo D - 6,6kV, 7,5MVA,
- Directiva de maquinaria de la UE 2006/42/CE,
- Clase de protección contra la corrosión C5-M
- y grado de protección alto (clase IP67).