Soluciones para el suministro de energía en tierra para buques y terminales de contenedores
Terminales de contenedores
Los buques portacontenedores son cada vez más grandes, las alianzas marítimas cambian y, con ellas, los buques que llegan a los puertos. La capacidad de manipulación en el puerto es el criterio decisivo para la rentabilidad de una terminal. Por lo tanto, es absolutamente necesaria una planificación flexible de las posiciones de atraque de los buques que cambian diariamente.
Dado que el sistema de alimentación de cables se encuentra a bordo en posiciones cambiantes y la longitud de extensión es limitada (de 35 a 55 m), las conexiones fijas a tierra en tierra restringen el área de conexión. Descubra cómo la tecnología del punto de suministro de energía móvil de igus proporciona flexibilidad a la terminal y ahorra costes.
Buques portacontenedores
Para el transporte de portacontenedores, la norma IEC 80005-1 estipula que el sistema de cadena portacables debe instalarse en el buque. Los buques portacontenedores se mueven por todos los mares del mundo, desafiando el viento y el clima con las condiciones más duras. El sistema de guiado de cables se transporta a bordo, ya sea como un sistema semimóvil en un contenedor de 40'HC en la popa de barco o como un sistema instalado permanentemente, normalmente situado en medio del barco, dependiendo de la ubicación de la sala de máquinas.
La longitud de extensión estándar es de 35-55 m. Descubra cómo mejorar el mantenimiento y la vida útil del sistema de guiado de cables con el e-spool de igus.
Sistemas de suministro de energía en tierra de igus para terminales y buques
Punto de suministro de energía móvil igus® basado en cadenas portacables (iMSPO)