Terminales existentes
Para las terminales existentes, la readaptación de los puntos de suministro en tierra no solo es un reto en términos de planificación, sino que también es muy costosa. Los puertos que ya están equipados para el suministro de energía en tierra, suelen llevar a cabo análisis detallados de los buques que hacen escala para determinar las posiciones de conexión con la mayor precisión posible y ahorrar costes. A continuación, los puntos de suministro (SPO) se instalan en su mayoría en el puerto como sistemas colocados permanentemente cada 100 - 120 m.
Sin embargo, hoy en día estos puertos los frecuentan nuevos buques más grandes que cuentan con el sistema de alimentación por cable instalado en medio de la nave, por lo que resulta habitual que no se pueda acceder a los SPO. Tanto si hay que planificar nuevos puntos de suministro de energía en tierra como si hay que aumentar los existentes, añadir nuevos SPO fijos es tan costoso que se requieren soluciones alternativas.
Descubra cómo puede implementar una solución segura y duradera con el e-chain reel de igus y diseñar de forma flexible el sistema de suministro de energía en tierra para el futuro.
Terminales nuevas
Los SPO fijos se tienen en cuenta en una fase inicial de la planificación de las nuevas terminales. Sin embargo, como la longitud de extensión del sistema de guiado de cables a bordo de los buques está limitada a 35-55 m, es necesario instalar un SPO fijo cada 30-50 m. Por lo tanto, para un terminal de aproximadamente 400 m, deben instalarse entre 8 y 15 SPO.
Todos los puntos de suministro de energía tienen que conectarse al armario eléctrico de la estación de distribución, lo que supone un coste enorme. La conexión de los cables (10 kg/m) procedentes del barco supone una tarea muy compleja para el personal del puerto, ya que se necesitan varias personas para su manipulación. Una solución alternativa es un suministro de energía en tierra con SPO móviles que, con la tecnología de las cadenas portacables de igus® para largos recorridos, permite cubrir distancias de hasta 800 m. La combinación del suministro de energía en tierra con la alimentación de energía y datos de las grúas STS ofrece un mayor potencial de ahorro.
Descubra cómo reducir las tareas de instalación y ahorrar costes con la tecnología de cadenas portacables de igus para largos recorridos.