Probados en numerosas aplicaciones en alta mar: los sistemas de cadenas portacables y los cojinetes de igus soportan los entornos más duros. Funcionan de forma fiable y aumentan el funcionamiento de las máquinas a prueba de fallos en los astilleros, en los buques grúa de alta mar y en los buques de trabajo o en las aplicaciones de energía en tierra en los puertos.
Ventajas de los productos igus:
No necesitan lubricantes ni mantenimiento
Materiales robustos, aunque más ligeros que el acero
Resistentes a la corrosión, al agua de mar, a los agentes químicos y a los rayos UV
Probar componentes resulta fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics para movimiento más innovadores adecuados para su sector industrial.
Le llevaremos el expositor, lo montaremos si lo solicita y lo equiparemos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo, como una exposición permanente o por un período de tiempo limitado.
Cadenas portacables para puentes grúa en la producción de grandes buques
En el compacto astillero de Papenburg, donde se construyen principalmente transatlánticos de lujo y cruceros de alta gama, se utiliza un gigantesco sistema de grúas de casi 200 metros de longitud. Los sistemas de suministro de energía de igus se utilizan para suministrar energía y otros medios a un sistema de grúas con un total de ocho puentes grúa. Proporcionan la flexibilidad y la libertad de movimiento necesarias para la fabricación de componentes de acero de alta precisión.
Un fabricante líder de grúas para barcos utiliza cojinetes iglidur
Quality Boat Lifts utiliza cojinetes iglidur P en sus grúas, que se utilizan en puertos comerciales y privados, y también por los propietarios de embarcaciones privadas para izarlas fuera del agua. Los cojinetes permiten un fácil ajuste, que funciona sin lubricantes externos y, por tanto, no contaminan el medio ambiente. Además, son resistentes a la radiación UV y al agua salada.
Cadena portacables resistente a la intemperie en el cargador de barcos del puerto de Wismar, en el Mar Báltico
En el curso de las medidas de reconversión en el puerto báltico de Wismar, un cargador de barcos que antes se utilizaba exclusivamente para cargar potasa se reconvirtió para manipular diferentes productos a granel en el año 2000. Desde entonces, las cadenas portacables y los cables de igus se utilizan porque funcionan de forma fiable y sin tiempos de inactividad.