Ángulo máximo de rotación: 600º (según el tamaño del sistema)
Ángulo máximo de rotación en un espacio de instalación mínimo
Velocidad de rotación de hasta 360 º/s
Más ligero y compacto que los carriles de guiado estáticos
Mínima fuerza de accionamiento y máxima vida útil gracias al carril de guiado dividido
Estructura modular con diferentes opciones de montaje estandarizadas
Alivios de tensión y guía de cables integrados en el sistema de guiado
Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias
Referencia | Cadena portacables | Longitud total | eslabón | Ángulo de rotación | Exterior Ø | Interior Ø | Altura | Máx. Ø cable | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 2.309,23 EUR | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1199 | 37 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2.769,01 EUR | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1546 | 25 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 2.967,54 EUR | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1882 | 31 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 3.484,88 EUR | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2509 | 35 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 5.124,26 EUR | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 3179 | 45 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 6.847,19 EUR | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 4163 | 43 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 9.855,82 EUR | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 5619 | 59 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | a petición |
Nota: Los precios no incluyen las cadenas portacables ni los cables
Ángulo máximo de rotación: 600º (según el tamaño del sistema)
Velocidad de rotación de hasta 180°/s
Estructura modular con diferentes opciones de montaje estandarizadas
Alivios de tensión y guía de cables integrados en el sistema de guiado
Referencia | Cadena portacables | Longitud total | eslabón | Ángulo de rotación | Exterior Ø | Interior Ø | Altura | Máx. Ø cable | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 1.205,01 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1.607,10 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2.187,54 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 2.454,58 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 3.614,24 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 4.480,69 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 6.293,23 EUR |
Nota: Los precios no incluyen las cadenas portacables ni los cables