Los cojinetes lineales con lámina de deslizamiento iglidur® fabricados en plástico de alto rendimiento que se utilizan en los sistemas de guiado lineal drylin® son completamente libres de lubricación y mantenimiento. El principio de los cojinetes lineales conlleva ventajas adicionales a favor de un sistema lineal drylin®.
Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.
Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.
¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!
¿Rodamientos lineales o cojinetes lineales?
La diferencia es la mecánica de cada uno, un rodamiento lineal utiliza bolas para el movimiento mientras que un cojinete lineal de fricción desliza sobre sí mismo. No tiene bolas y no requiere de lubricación ya que se fabrica con material plástico autolubricado.
El bloque cuádruple drylin® R se ofrece en diseño abierto y cerrado. En la versión abierta, el carro lineal se utiliza para ejes lineales soportadas.
Encuentre el revestimiento para el cojinete lineal que más se adapta a su aplicación. Ya sea para altas velocidades o temperaturas de -50 °C a 250 °C o con conformidad FDA/EU. igus® ofrece el material perfecto para su aplicación drylin® R.
Propiedades | Características de los cojinetes de fricción igus® | Características de los rodamientos de bolas | Datos técnicos de los cojinetes de fricción igus® | Datos técnicos de los rodamientos de bolas | Especialmente destacado para las industrias siguientes: |
---|---|---|---|---|---|
Precisión | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica |
Completamente libre de lubricación | +++ | + | Medicina, empaquetado, alimentos, salas blancas, bienes de consumo | ||
Sin mantenimiento | +++ | + | Diferentes ramas industriales | ||
Peso ligero | +++ | + | Aluminio aprox. 2,7 g/cm³ Plástico de polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Acero aprox. 7,8 g/cm³ | Manipulación de materiales, automatización y aparatos de laboratorio |
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (poco peso) | +++ | + | Empaquetado, manipulado de materiales, automatización | ||
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (mucho peso) | + | +++ | Empaquetado, manipulado de materiales, automatización | ||
Variación de la longitud de la carrera | +++ | ++ | Tecnología de cámaras, textil | ||
Coeficiente de fricción | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ajustes manuales, movimientos pivotantes |
Resistencia a la suciedad | +++ | + | Empaquetado, equipos de pintura, sector textil, papel y piedra | ||
Amortiguación de ruido ¹ | +++ | ++ | 45 dB | 60 dB | Medicina, aparatos de laboratorio, muebles |
Ventaja en costes | +++ | ++ | Diferentes ramas industriales | ||
Protección contra la corrosión | ++ | + | Sistemas de llenado, sector químico y alimentario | ||
Magnetismo | + | +++ | Plástico, aluminio | Acero | Medicina, instrumentos de inspección |
Resistentes a los agentes químicos | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimentos, galvanización, sistemas de llenado |
Compatibilidad de módulos | +++ | + | Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje | ||
Funcionamiento silencioso sin ninguna vibración | +++ | ++ | Tecnología de cámaras, inspección, medicina, impresoras 3D | ||
Ideal para carreras cortas | +++ | + | Textil y manipulación de materiales | ||
Montaje fácil y sustitución rápida | +++ | + | Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje | ||
Rigidez | + | +++ | Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica | ||
Recorridos largos de más de 10 m | ++ | + | Tecnologia de cámaras, manipulación de materiales, logística | ||
Resistentes a las temperaturas extremas | +++ | + | hasta 250 °C | Productos químicos | |
Funcionamiento suave | + | +++ | Ajustes manuales | ||
Aceleración máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatización, manipulación de materiales |
Velocidad máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10m/s | Automatización, manipulación de materiales |