La tecnología dryspin®
Alta eficacia y bajo desgaste
igus® desarrolló la tecnología de rosca helicoidal patentada dryspin® en 2015, la cual ofrece muchas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. El ángulo plano de la rosca convierte eficientemente la energía ejercida en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin® ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una vida útil más larga. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas dryspin®, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin® proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Sáquele partido a nuestro servicio de mecanizado, que permite fabricar husillos listos para instalar según sus especificaciones. Para ello, utilice el configurador de husillos de igus o envíenos un plano. Estaremos encantados de hacerle una oferta.