El número de pasajeros del transporte público no ha dejado de aumentar los últimos 20 años. Esto es una buena noticia para el sector, pero también supone una carga cada vez mayor para la red ferroviaria, los trenes y sus componentes individuales, como las puertas correderas. Para satisfacer estas elevadas exigencias se necesitan conjuntos de tuerca y husillo duraderos, ya sea para reducir el desgaste al mínimo o para prolongar la vida útil. Los conjuntos de tuerca y husillo drylin han demostrado su eficacia en numerosas aplicaciones ferroviarias.
¿Qué pasaría si se pudieran reducir los requisitos de mantenimiento y los costes relacionados y se hicierainnecesaria la lubricación regular? ¿Y si el rendimiento y la eficiencia aumentaran significativamente? Para el sector ferroviario, la tecnología drylin es la alternativa perfecta a las tuercas metálicas convencionales. Los conjuntos de tuerca y husillo drylin son 100% libres de lubricación y de mantenimiento y, por lo tanto, son ideales para un uso 24/7.
Ventajas:
► Resistente a la suciedad