Prueba de desgaste: nuevo tamaño Ds10x3
La tecnología dryspin® presenta más ventajas que la competencia y la rosca trapezoidal
El desgaste es un aspecto importante de las piezas en las aplicaciones en movimiento. Los plásticos resistentes al desgaste, como los polímeros iglidur de alto rendimiento, son la solución para
minimizar el desgaste y
aumentar la vida útil de las piezas . Las propiedades tribológicas y las geometrías armonizadas se adaptan perfectamente a la tecnología de los conjuntos de tuerca y husillo drylin a todas las áreas de aplicación en las que son importantes
unos buenos coeficientes de fricción y un desgaste mínimo. El
mayor laboratorio de pruebas del sector , de 3.800 m², es el sitio donde igus realiza las tareas de investigación y desarrollo y una amplia serie de pruebas.
La tecnología dryspin también se está probando en cuanto a sus propiedades tribológicas en una variedad de series de pruebas para minimizar el desgaste y los intervalos de mantenimiento:
La evaluación de la prueba de desgaste para el producto con las dimensiones 10x3 fabricadas en acero inoxidable mostró que nuestra rosca dryspin®Ds10x3 puede lograr una tasa de desgaste hasta un 25% más baja, una vida útil hasta un 25% más larga y una mayor eficiencia en comparación con la competencia y la rosca trapezoidal Tr10x3.