Ofrece una amplia gama de diferentes tuercas para husillo y husillos en varias dimensiones. La gama de roscas helicoidales dryspin® incluye diámetros de 4 a 20 mm y pasos de 2,4 a 100 mm. Debido a la diversidad de la gama de productos, la geometría de la rosca dryspin es concebible en casi todas las aplicaciones.
Sí, pueden hacerlo. Es necesario respetar los parámetros de funcionamiento (carga axial, velocidad de rotación, etc.) y alcanzar la precisión de posicionamiento requerida. Nuestro sistema experto en conjuntos de tuerca y husillo le asesorará de forma óptima en la selección del sistema de husillo roscado perfecto para cada aplicación.
Mayor eficacia
Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
Mayor vida útil gracias a la asimetría
Menor desgaste
Mayor eficacia
Nuestras tuercas para drylin son hasta un 50,9 % más económicas que las metálicas.
El autobloqueo significa que el movimiento del husillo y la tuerca no es posible sin aplicar una fuerza externa. Esto se debe al paso y al coeficiente de fricción.
Las tuercas fabricadas con materiales iglidur® optimizadas tribológicamente son adecuadas para su uso a temperaturas entre -20 °C y 150 °C.
Nuestros bloques de soporte para husillo están disponibles en tamaños de rosca de 6 a 24 mm. Opciones de montaje con cojinetes de fricción o rodamientos de bolas (BB) con una dinámica mayor. Todos los soportes para husillos, al igual que los anillos de sujeción de los husillos a juego, se suministran en aluminio anodizado duro.
Además de la selección del material correcto para la tuerca, el mecanismo de pretensión ha demostrado ser una medida eficaz en la práctica contra la holgura no deseada del cojinete. Las roscas trapezoidales y helicoidales dryspin® están disponibles en versiones anti backlash, sin backlash y de baja holgura con pretensado para la tuerca.
Los conjuntos de tuerca y husillo no requieren lubricación. Todos los materiales que utilizamos han sido optimizados tribológicamente y diseñados para funcionar en seco. Sin embargo, si aun así prefiere utilizar lubricantes, puede hacerlo en combinación con un lubricante sin silicona.
► ¿Cuál es la diferencia entre el husillo de entrada única y de dos entradas?
Los husillos de una única entrada constan de una sola rosca. Esto significa que la distancia entre los flancos, marcada por el paso, es también la carrera lineal (avance) en milímetros por revolución del husillo.
Si se añade otra rosca, el husillo alcanza el doble de carrera (paso 2x) con una revolución. El cálculo de la carrera lineal es siempre el mismo en función del número de roscas, solo difiere el paso de una sola rosca. Este procedimiento también puede aplicarse a nuestros husillos helicoidales dryspin® de dos entradas.
Material | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
La capacidad de carga de las tuercas trapezoidales fabricadas con plásticos de alto rendimiento depende de la presión superficial, la velocidad de deslizamiento y la temperatura resultante. La fluctuación de la temperatura también depende del tiempo de funcionamiento, así como del material elegido para el husillo y su conductividad térmica.
Velocidades de deslizamiento de los materiales iglidur® en m/s:
Material iglidur® | Rotatorio a largo plazo |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
La velocidad de deslizamiento admisible y, con ella, la velocidad de desplazamiento para cada tamaño de husillo puede determinarse a partir del factor p x v y de los porcentajes superficiales de carga que figuran en la tabla de dimensiones.
Valores orientativos para el uso de tuercas plásticas drylin® sin lubricación (para un recorrido de 500 mm). Debe añadirse un factor de corrección para recorridos muy cortos o muy largos.
Tiempo de funcionamiento ED | Valor pvmáx.(MPaxm/s) |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | Fuerza axial |
Ppermitida | Presión superficial máxima admisible 5 N/mm2 |
preal | Presión superficial real para el tamaño seleccionado |
Ae real | Superficie de apoyo efectiva de la tuerca trapezoidal seleccionada |
P | Paso |
d1 | Diámetro de paso |
Mta | Par motor (Nm) al convertir un movimiento giratorio en un movimiento longitudinal |
Mte | Par motor (Nm) al convertir un movimiento longitudinal en un movimiento giratorio |
v | Velocidad superficial (m/s) |
Øs | Velocidad de avance (m/s) |
n | Velocidad (mín-1) |
η | Rendimiento |