¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.
Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.
Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
Para diámetros de eje de Ø 1,5 a Ø 150 mm
Para diámetros de eje de Ø 3 a Ø 195 mm
Para cargas axiales
de Ø 8 a Ø 114 mm
Para diámetros de eje de Ø 6 a Ø 150 mm
Para planchas con un grosor de 2 a 6 mm
Con fijación axial de Ø10 a Ø35 mm