Con la tecnología de conjuntos de tuerca y husillo dryspin, es fácil diseñar tuercas y husillos individuales según exactamente cómo lo solicita el cliente. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir el conjunto de tuerca y husillo adecuado y unos plazos de entrega rápidos. La amplia selección de materiales y la ausencia total de necesidad de lubricación o mantenimiento hacen que los conjuntos de tuerca y husillo puedan utilizarse en casi cualquier ámbito de la industria del automóvil. Son ideales para espacios de instalación reducidos y funcionan de forma casi silenciosa incluso con un par de accionamento bajo. La integración sencilla en su vehículo o conjunto es también un aspecto que habla a favor de la alternativa rentable a los conjuntos de tuerca y husillo convencionales hechos de metal.
► Alerón delantero
► Sistema de elevación del maletero
► Puertas de autobús
► Alerón trasero
► Asistencia electrónica para subir al vehículo
► Actuador de freno de estacionamiento
► Puertas correderas
► Techo solar
► Actuador de la puerta lateral
► Acumulador de presión para el servofreno eléctrico
► Ajuste del asiento trasero
► Ajuste del sistema de dirección
► Sistemas de regulación del asiento
► Reposabrazos central
► Compartimento central ajustable
Junto con la muestra, recibirá toda la información y las ventajas relacionadas con la tecnología de los conjuntos de tuerca y husillo sin lubricación y su uso en la industria del automóvil.
► En 7 materiales diferentes
► Gran variedad de tipos y diseños especiales
► Ahorre hasta un 50,9% de los costes
► Completamente libres de lubricación y mantenimiento
► En 5 materiales diferentes
► Husillos helicoidales, trapezoidales y métricos
► Hasta un 30% más de vida útil
► Husillo helicoidal con una eficiencia extremadamente alta
► Posibilidad de diseños especiales para cada aplicación
► Accesorios para tuercas y husillos
► Asesoramiento personalizado de expertos
El sistema experto le puede ayudar a encontrar rápidamente el conjunto de tuerca y husillo adecuado para su aplicación, a la vez que le informa sobre su vida útil prevista. Por último, pida las piezas o solicítenos más información.
El configurador le permite encontrar rápidamente el husillo adecuado y mecanizar cada extremo para adaptarlo a sus necesidades. La aplicación genera inmediatamente un dibujo acotado de su configuración y permite un proceso de pedido sin complicaciones.
En 2015, igus® desarrolló la tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin®, la cual ofrece muchas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficaz en un movimiento de traslación. Con propiedades y formas adaptadas que se adaptan a la tuerca de polímero y al husillo, dryspin proporciona así una vida útil aún más larga y mayor eficiencia para las roscas helicoidales. La geometría del flanco del diente redondeado reduce el área de contacto entre el husillo y la tuerca, de modo que los conjuntos de tuerca y husillo funcionan bajo carga de forma prácticamente silenciosa y sin vibraciones.
Los mayores espacios entre los hilos de la rosca dryspin dan lugar a una mayor proporción (factor 1,3) de polímero tribológicamente optimizado en los hilos. Un material más resistente al desgaste y unos niveles más altos de eficiencia son cruciales para una vida útil que es hasta 5 veces más larga en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
La evaluación de la prueba de desgaste para el tamaño 10x3 en acero inoxidable mostró que la rosca dryspin® Ds10x3 puede lograr un índice de desgaste hasta un 25% menor, una vida útil hasta un 25% mayor y una mayor eficiencia en comparación con la competencia y la rosca trapezoidal Tr10x3 .
Los espacios más amplios entre los hilos individuales de dryspin® dan lugar a una mayor proporción (factor 1,3) de polímero tribológicamente optimizado en los hilos. Un material más resistente al desgaste y unos niveles más altos de eficiencia son cruciales para una vida útil que es hasta {N1} veces más larga en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Desde el interior y el exterior hasta el compartimento del motor, la ausencia de lubricación y mantenimiento permite el uso del producto en casi todas las áreas de la industria del automóvil.
Al utilizar los polímeros de alto rendimiento iglidur, optimizados tribológicamente, el polvo y la suciedad no se adhieren conjunto de tuerca y husillo. Y también en ambientes húmedos, la tecnología dryspin va un paso por delante: está completamente libre de corrosión y, gracias a los lubricantes sólidos integrados, garantiza un funcionamiento suave en toda la aplicación.
La reducción de peso es un aspecto importante en casi todos los medios de transporte, ya que un menor peso significa un menor consumo de energía, lo que a su vez conlleva una reducción de las emisiones de CO2. Especialmente los desarrolladores de la industria del automóvil otorgan, sin duda, mucha importancia a las emisiones de CO2.
Por otro lado, las tuercas metálicas se tratan de una solución de mayor peso que ofrece la alternativa perfecta para muchas aplicaciones en la industria del automóvil. Son ligeras, fiables y duraderas, y se trata de la opción idónea cuando el bajo peso es un factor crucial. Las tuercas dryspin consiguen reducir el peso hasta un 88%.
En muchos puntos de los vehículos, los espacios de instalación son muy pequeños y se necesitan pares motor bajos. Por lo tanto, los conjuntos de tuerca y husillo instalados deben tener el tamaño correspondiente para mejorar el rendimiento técnico y reducir los costes.
Los husillos y tuercas igus están disponibles con un diámetro de a partir de 3 mm y son ideales para recorridos cortos. Al no requerir lubricación ni mantenimiento, los conjuntos de tuerca y husillo igus garantizan una integración del sistema duradera y sin complicaciones en espacios de instalación pequeños.
Los coches y la movilidad son una parte importante de nuestra sociedad y economía. En función del uso del vehículo, siempre es beneficioso mantener bajos los costes de compra de determinados componentes mientras se sigan cumpliendo los requisitos técnicos. Por ello, nuestro objetivo es encontrar la solución más económica con un buen funcionamiento.
La comparación de precios proporciona una razón convincente a favor de las tuercas dryspin. Se distinguen de su homólogo metálico no solo por sus ventajas técnicas , sino también por sus costes de adquisición, que son hasta un 50,9% inferiores.
Nuestros expertos hacen todo lo posible para que reciba su solución perfecta en un plazo muy breve. igus® cuenta con 4.150 trabajadores y está presente en más de 80 países con un total de 35 sucursales, lo que garantiza un suministro rápido en todo el mundo no solo de pedidos, sino también de los prototipos y muestras.
igus va un paso más allá y no solo diseña la combinación perfecta de tuerca y husillo, sino que también garantiza de que pueda integrarse sin problemas en su sistema actual, proporcionando una integración fácil y rápida del conjunto.
Hemos resumido toda la información relevante para los conjuntos de tuerca y husillo dryspin® en vehículos, y está disponible para su descargar. Si tiene preguntas, no dude en contactarnos.
► Posibles aplicaciones en vehículos
► Diseño de la tecnología de rosca helicoidal dryspin®
► Todo lo que necesita saber sobre tuercas y husillos
► A medida: desde la solicitud hasta la producción en serie
► Informes de pruebas
► Muestras gratuitas
► Sus personas de contacto de igus® en todo el mundo