Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
igus® ofrece una amplia gama de componentes modulares para la alimentación, el guiado y la protección del cableado, cables muy flexibles y cojinetes libres de lubricación y mantenimiento para todo tipo de movimiento. Ya sean antimagnéticos para los sistemas de resonancia magnética (MR) o extremadamente compactos y duraderos para prótesis.
 
Productos igus® utilizados en la tecnología médica

Ejemplos de aplicaciones para clientes



Conjuntos de tuerca y husillo para la tecnología médica y de laboratorio

Mejore su tecnología y reduzca los costes

▲ Mejora tecnológica: Sin lubricación ni mantenimiento para zonas sensibles a la higiene
▼Reducción de costes: Hasta un 25% menos de desgaste y un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca
 
Conjuntos de tuerca y husillo en el sector médico

Encuentre otros ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos prácticos de aplicación para un sector determinado?
Aquí podrá encontrar ejemplos de implementación del producto por parte de nuestros clientes y filtrarlos según sus necesidades.