Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sillas de ruedas

Una característica importante para las sillas de ruedas es la robustez para que puedan superar superficies difíciles o resistir el peso de los pacientes al levantar la silla. Por tanto, es importante garantizar una buena movilidad a los usuarios que utilizan esta opción. Nuestros productos evitan que la suciedad se adhiera y, por tanto, también se reduce el desgaste. Además, la comodidad de los pacientes está garantizada al disponer de una solución que no se pega ni se resbala al moverse. Productos igus® para sillas de ruedas, por ejemplo, en mecanismos de tijeras, bandejas regulables y componentes de bastidores.
 
Ventajas de los productos igus® en sillas de ruedas:

Gran cantidad de componentes estándar

Resistencia a la suciedad

Robustos

Duraderos

Libres de mantenimiento

Sillas de ruedas

Ejemplos de aplicación en sillas de ruedas

Plain bearing for all-terrain wheelchair

This manus® contribution also shows an exceptional off-road wheelchair, the "Quadrix".

Electric wheelchair

The TopChair-S wheelchair can climb stairs. The iglidur plain bearings are used in the wheels, which easily cope with the high radial forces.

Plastic spherical bearings for electric wheelchairs

Lubrication- and maintenance-free plastic bearings provide the required functional reliability in electric wheelchairs.

Encuentre más ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicaciones reales de algún sector en particular?
Aquí encontrará diferentes soluciones de clientes que ya han sido implementadas en aplicaciones reales y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


Más información


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h