Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Automatización de maquinaria de laboratorio

Las aplicaciones con una alta productividad tienen que asegurarse con un equipo de laboratorio automatizado que requiera un mantenimiento mínimo y que esté libre de contaminación por lubricantes. Por ejemplo, en células robóticas para la preparación de muestras, en extracciones, inserciones y en el pipeteo.
 
Ventajas de los productos igus® en la automatización de equipos de laboratorio:

Sin lubricación y no contaminan las muestras

Peso ligero gracias al uso del aluminio

Sistemas de accionamiento compatibles desde un mismo proveedor

Vida útil predecible

Aptos para carreras cortas

Automatización de maquinaria de laboratorio

Ejemplos de aplicación en la automatización de maquinaria de laboratorio

Thrust washers for thermal shakers

At up to 3,000 revolutions per minute and 99°C, the iglidur thrust washers prevent imbalances and vibrations and ensure high precision.

Lubrication-free lead screw and linear technology in filling systems for reaction vessels

Trapezoidal lead screws with matching nuts have been installed at various points in this fully automatic filling plant for medical devices.

Lab equipment for liquid handling

Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.

Fail-safe and economical bearings in centrifuge reduce costs by 93%

By replacing their metal bearings with iglidur plain bearings, the customer was able to significantly reduce their costs and reduce assembly times.

Encuentre más ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicaciones reales de algún sector en particular?
Aquí encontrará diferentes soluciones de clientes que ya han sido implementadas en aplicaciones reales y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


Más información


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h