Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Instalaciones quirúrgicas

La resistencia a los impactos y las cargas altas, la ausencia de mantenimiento y la buena resistencia a los productos químicos en procesos de limpieza de los productos garantizan que los dispositivos quirúrgicos estén disponibles en cualquier momento.
Cadenas portacables de igus® con espacios de instalación muy reducidos para cables eléctricos y mangueras hidráulicas, cojinetes iglidur® en motores con piñones sinfín para el ajuste de soportes de brazos y piernas, así como accionamientos lineales en columnas elevadoras: todo esto se consigue con equipos quirúrgicos, por ejemplo, mesas, lámparas, dispositivos que se enchufan, soportes para monitores e instrumentos médicos.
Ventajas de los productos igus® para quirófanos:

Libres de corrosión

Gran resistencia a los agentes de limpieza y a los procesos de limpieza

Valores de fricción buenos, dispositivos móviles de bajo consumo de energía

Capacidad de carga de hasta > 100 MPa

Suministros de energía para espacios de instalación reducidos

Cables con radios de curvatura reducidos

Instalaciones quirúrgicas

Ejemplos de aplicación en equipos de cirugía

Hydraulic operating table: energy supply for height adjustment in confined spaces

To control andsupply the lying surface area, data and electrical cables, including hydraulic hoses, are run along the column.

Plain bearings in operating theatre lights

iglidur bearings allow hygienic, noise-free and precise adjustment of the pivotable LED wings of iLED surgical lights.

Encuentre más ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicaciones reales de algún sector en particular?
Aquí encontrará diferentes soluciones de clientes que ya han sido implementadas en aplicaciones reales y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


Más información


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h