Estos tres puentes grúa, cada uno con una capacidad de carga de 100 toneladas, transportan contenedores con metal fundido en una fundición. El ambiente muy caluroso combinado con un nivel muy alto de suciedad en la grúa, una mezcla de arena de moldeo, grafito y partículas de polvo metálico supone un verdadero reto para el guiado de la energía. La aplicación presenta un funcionamiento continuo sin un solo fallo gracias a nuestras cadenas portacables con ruedas de la serie E4/4.