De forma al futuro con i.Cee, el mantenimiento predictivo de igus
¿Cómo puedo reducir significativamente mis costes de mantenimiento con los smart plastics?
La integración inteligente de los distintos componentes es esencial para proporcionar una base sólida a los conceptos de mantenimiento predictivo. En igus, el mantenimiento predictivo se llama i.Cee. El elemento central de este concepto es el software i.Cee, que permite determinar la vida útil máxima de su producto igus y el momento óptimo para el mantenimiento. Los algoritmos adaptan la vida útil y el tiempo de mantenimiento al uso.
Ventajas de nuestra solución de mantenimiento predictivo i.Cee:
▲ Mejora tecnológica
Incremento de la vida útil máxima
Mejora de la eficiencia global de los equipos
Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
▼ Reducción de costes
Menores costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
Eliminación de los tiempos de inactividad imprevistos
La caja resistente a la intemperie (IP.68) se coloca en el armario eléctrico de la máquina, recibe los datos de los sensores de la cadena portacables o del cojinete de fricción y también alberga el software i.Cee. También es posible una conexión múltiple de recursos en la caja, lo que permite el uso de otras unidades de monitorización de condiciones de igus.
El módulo i.Cee:plus II montado en el armario de control de la máquina o directamente en la máquina recoge los datos de los sensores de la cadena portacables o del cojinete de fricción y los transmite al software i.Cee.
Los sensores de la cadena portacables o del cojinete de fricción se comunican con el software de su empresa, que transmite los datos al software i. Cee para su evaluación. La comunicación directa de los sensores con el software constituye la solución más compleja, pero también la más personalizada.
Usted decide la forma de transmisión y el acceso a los datos
Transferencia de datos dentro de la red local de su empresa (i.Cee:local) o a través de la nube segura (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Sus datos nunca salen de la red de su empresa porque el software i. Cee solo se comunica dentro de las redes que desea. El espectro abarca desde una cadena portacables dentro de una máquina hasta un parque de máquinas y su propia interfaz de salida.
i.Cee:cloud
Esta solución basada en internet distingue entre sensores que transmiten sus datos directamente a la nube, donde están disponibles en un área protegida a la que se puede acceder a través de un panel del navegador, y sensores cuyos datos hacen una parada intermedia a través del i. Cee.net, un llamado concentrador de datos. El i. Cee.net se encuentra en sus intalaciones, por lo que puede detener o ajustar el intercambio de datos a la nube en cualquier momento.
¿Qué ventajas le proporciona el mantenimiento predictivo con i.Cee?
Evita las costosas pérdidas de producción causadas por paradas no planificadas
Reduce los costes de mantenimiento y reparación
Maximice la vida útil de los componentes igus® que utiliza
... gracias a un menor tiempo de inactividad con i.Cee de igus
En la industria automovilística, las cadenas de montaje nunca se detienen. Los brazos robóticos que colaboran en las tareas de montaje y soldadura están en uso continuo, al igual que todos los componentes que les suministran energía y datos. Es precisamente en estos entornos donde conceptos inteligentes como el mantenimiento predictivo tienen más sentido. Tanto si se trata de un nuevo proyecto para la Industria 4.0 como de un rediseño orientado a la eficiencia, las soluciones de smart plastics están disponibles como kits modulares universales y pueden adaptarse individualmente a cualquier sistema.
... Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.
Mejorar la tecnología, reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Los inmensos retos que plantea la actual pandemia nos exigen aún más.
Descubra todas las novedades en smart plastics de 2022, como el nuevo sensor de vida útil i.Sense EC.W y el i.Cee Wonderbox para la monitorización del estado sin contacto, ahora mismo.
Monitorización inteligente de la planta con el sistema FANUC FIELD y los smart plastics de igus
Para evaluar los datos de las máquinas y los sistemas, FANUC, un fabricante internacional de robots, ofrece su plataforma abierta de IoT industrial «FIELD system». El sistema utiliza una topología de red local para conectar las máquinas de producción de todos los fabricantes, lo que permite un análisis exhaustivo de los datos de toda la cadena de procesos. Esta infraestructura utiliza aplicaciones de FANUC y de otros proveedores. La aplicación «smart plastics - i.Cee» permite al personal de mantenimiento supervisar el estado de sus componentes smart plastics, como las cadenas portacables y los cables, y planificar por adelantado las tareas de mantenimiento en el sistema FIELD.