N.º de art. | Altura barra deslizante [mm] | Para cadenas portacables | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | sin barra deslizante | 0 | 2500 | 66,86 EUR | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | con barra deslizante | 64 | 3500/E4.42/H4.42/3500 | 73,14 EUR |
N.º de art. | Anchura interior carril [mm] | Anchura exterior cadena [mm] mín. | max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | a petición | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | a petición | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 5,39 EUR | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 5,42 EUR | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | a petición | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | a petición | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 5,94 EUR | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 6,86 EUR |
N.º de art. | Anchura interior carril [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | a petición | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | a petición | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | a petición | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | a petición | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | a petición | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | a petición | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 148,63 EUR | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 151,21 EUR |
*Aviso: si la holgura es demasiado pequeña, quizá sea necesario presionar el terminal en el carril por el punto fijo. De este modo, el carril funcionará perfectamente.