Rápido e inteligente: guiado seguro de energía, datos y fluidos en un solo sistema
Los espacios reducidos y compactos y los movimientos rápidos en carriles, como en los sistemas de almacenamiento y recuperación, son escenarios de uso comunes para los sistemas de carriles electrificados. No obstante, estos sistemas presentan grandes desventajas: solo transmiten energía, son difíciles de limpiar y requieren un mantenimiento complejo. Para poder suministrar no solo energía, sino también datos, fluidos y aire en posición tanto horizontal como verticalmente, igus ha desarrollado el sistema de suministro de energía micro flizz®, la alternativa a los sistemas de barras colectoras. Con micro flizz® se pueden alcanzar velocidades de hasta 6 m/s y aceleraciones de hasta 4 m/s2.
Este sistema de suministro consiste en una cadena portacables de plástico que se desliza por un carril de aluminio. Además de los cables de mando, datos y motor chainflex®, aptos para los radios de curvatura más reducidos, la cadena portacables también puede guiar tubos y cables de fibra óptica con velocidades de datos de hasta 10 GB/s. Si el usuario desea monitorear las características de transmisión de su cable de bus, ahora igus ofrece la opción de integrar el sensor inteligente CF.D en el sistema micro flizz®. Los nuevos smart plastics permiten detectar cambios en las características de transmisión del cable con antelación y proporcionan información sobre la necesidad de sustituciones importantes en una etapa temprana. Por lo tanto, el mantenimiento se planifica por adelantado y se evitan apagados inesperados.