Guíe con seguridad muchos cables diferentes en un espacio reducido con e-spool. e-spool combina de manera única dos sistemas de suministro de energía diferentes: una cadena de energía estándar es guiada por un rodillo, proporcionando la longitud y la tensión correctas de la cadena a través de un resorte que lleva integrado. En la posición inicial, la cadena portacables está completamente enrollada para ahorrar espacio. La twisterband conecta el rodillo con el bloque del extremo del eje, sirviendo como interfaz para los cables del lado de suministro.
Ir a la novedad
Instrucciones de instalación
En el caso de una aplicación que se desplace horizontalmente, se debe proporcionar una superficie lisa sobre la que la cadena portacables pueda desplazarse.