NUEVO: e-spool flex mini 2.0
La versión mini del probado e-spool flex 2.0 permite al usuario guiar energía o, alternativamente, datos, aire o agentes sin interrupción (y, por tanto, sin colector). Un sistema modular permite una adaptación flexible a la aplicación en cuestión. Solo hay que desenrollarlo: un principio que ahora también se aplica a longitudes de cable pequeñas y espacios de instalación muy limitados.
Extensión duplicada en comparación con un producto de la competencia, probado en el laboratorio de igus.
Referencia | Versión | Diámetro máx. del cable Ø | Longitud de extensión | |
---|
SPF.120.07.01.SP | Con resorte y función de parada | 5-7 mm | ≤ 3m | Solicitar |
SPF.120.07.01.SPL | Con resorte y asa con función de parada | 5-7 mm | < 3 m | Solicitar |
Al seleccionar los cables y utilizar el sistema flex e-spool, tenga en cuenta las disposiciones de VDE 0298 parte 5 (capacidad de transporte de corriente y factores de conversión para cables enrollados).
Disponible a partir de verano de 2022