Reduzca los costes de carreras largas con los sistemas de cadena portacables
Para carreras más largas (por ejemplo, en el sector de la manipulación de materiales a granel o de las grúas), la energía puede guiarse mediante enrolladores de cable motorizados o no motorizados. Son relativamente fáciles de instalar y, por lo general, no requieren un carril de guiado para mantener los cables en su trayectoria.
En lugar de estos enrolladores de cable, igus ofrece sistemas completos de cadenas portacables, cuyas ventajas son especialmente evidentes en el caso de las largas distancias.
¿Por qué los sistemas de cadena portacables son la mejor solución para las carreras largas?
Sin colector
Los sistemas de cadena portacables no requieren colector, lo que significa que también pueden suministrar aire, agua y aceite, por ejemplo, sin interrupción.
Motor / sistema de control
Los sistemas de cadena portacables no necesitan un accionamiento propio, simplemente se conectan al punto móvil de la instalación y lo siguen.
Todo en un mismo sistema
Los cables y tubos de todo tipo para la energía, los datos, los líquidos y el aire pueden guiarse de forma segura en un mismo sistema, sustituirse uno por uno o añadir elementos si es necesario.
Diseño compacto
Un enrollador de cable puede tener un diámetro de hasta 8 m dependiendo del recorrido y la longitud de los cables. También se necesita espacio para el motor y el colector. El sistema de cadena portacables solamente requiere un brazo móvil en la grúa, que forma parte del espacio de montaje de la grúa, así como espacio de montaje para instalar el carril de la cadena en el suelo, independientemente de la longitud del recorrido.
Dinamismo
Un enrollador de cable accionado por motor puede alcanzar una velocidad de unos 300 m/min. En los primeros metros, la velocidad debe reducirse para asegurar un buen enrollamiento. Con una fuente de alimentación central, esto significa que el sistema debe frenar en la mitad de la carrera y luego acelerar de nuevo. Por otra parte, un sistema de cadena portacables puede desplazarse a velocidades de hasta 600 m/min, sin necesidad de limitar las cargas o la velocidad de arranque.
Longitud de los cables
Con una fuente de alimentación central, los enrolladores motorizados requieren una longitud de cable equivalente a la mitad de la longitud de la carrera más 20 m de reserva. En los sistemas de cadena portacables, también se incluye la mitad de la longitud del recorrido, pero solo se requieren dos metros más para el radio de la cadena. Sin embargo, para altas velocidades de desplazamiento (más de 60 m/min), se recomienda una alimentación final para los enrolladores motorizados. Entonces, la longitud de cable requerida se suma a la longitud del recorrido y a los 20 metros de reserva.