Los carriles de guiado se utilizan en los recorridos de gran longitud en los que se desliza la cadena portacables (según el tipo de cadena de 5 m - 12 m). Contribuyen al movimiento silencioso y de baja fricción de las cadenas y tubos portacables igus®. Si el punto fijo se encuentra en el centro del recorrido, las cadenas portacables se desenrollan eslabón por eslabón durante la mitad de la carrera. Para la otra mitad, se recomiendan barras deslizantes instaladas en el carril, sobre las que se deslizan las cadenas portacables. Los carriles de guiado están equipados con barras deslizantes de plástico extremadamente resistente al desgaste (a excepción del RS, con una superficie de deslizamiento en acero).
Altura exterior de la sección lateral del carril: 117 mm For Para las siguientes series: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Versión «Heavy-Duty» Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm Para las cadenas portacables de las series: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/ 14240/14340/E61.62/E6.62
Versión «Heavy-Duty» Altura exterior de la pieza lateral del carril: 184 mm Para las siguientes series: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80
El carril tubular de igus es un carril económico y fácil de montar para el guiado seguro de las cadenas portacables. Se recomienda para aplicaciones con unas exigencias mecánicas bajas, velocidades de hasta 2 m/s y recorridos de hasta 50 m.
Para aplicaciones con suciedad o virutas: los residuos caen entre los tubos
No es necesario ajustar la anchura, los espaciadores se suministran con el carril
Los tubos están disponibles en acero galvanizado
92.70 / 92.71
Altura exterior de la pieza lateral del carril: 90 mm Para las cadenas portacables de las series: E2.26/2500/255